Référence fabricant: KR8/21
Marque: HELLERMANN TYTON
Prix: 33.12 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KR8/21
Band Diameter(mm) | 47 | Longueur totale L(mm) | 208 | Largeur A(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Nylon 66 | Color | Blanc | Qualité ignifuge UL (principales matières premières) | UL94V-2 |
Nombre par emballage(Livre) | 50 | Résistance à la traction de la boucle(N) | 540 | Plage de températures de service (min)(°C) | -40 |
Plage de températures de service (max)(°C) | 85 |
Vous vous trouvez sur la page de Serre-câbles Insulok, le numéro d'article est le suivant: KR8/21.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KR8/21.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles