Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GTR-B |
GTR-B-5W10 |
GTR-BLU |
GTR-BLU-5W10 |
GTR-GRN |
GTR-GRN-5W10 |
GTR-ORG |
GTR-RED |
GTR-RED-5W10 |
GTR-YLW |
GTR-YLW-5W10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Band Diameter (mm) | Largeur A (mm) | Color | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 99 | 20 | Noir | |
26.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 67 | 10 | Noir | |
36.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 99 | 20 | [Autre] Bleu | |
26.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 67 | 10 | [Autre] Bleu | |
27.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 99 | 20 | [Autre] Vert | |
18.43 € | 1 | 5 jours | 10 | 67 | 10 | [Autre] Vert | ||
36.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 99 | 20 | [Autre] Orange | |
27.46 € | 1 | 5 jours | 10 | 99 | 20 | [Autre] Rouge | ||
22.60 € | 1 | 5 jours | 10 | 67 | 10 | [Autre] Rouge | ||
27.46 € | 1 | 5 jours | 10 | 99 | 20 | [Autre] Jaune | ||
22.40 € | 1 | 5 jours | 10 | 67 | 10 | [Autre] Jaune |
Loading...
Longueur totale L(mm) | 5000 | Material | Nylon et polyéthylène | Qualité ignifuge UL (principales matières premières) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Special Function/Application | Type réutilisable / Attache de manchon | Plage de températures de service (min)(°C) | -10 | Plage de températures de service (max)(°C) | 70 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Band Diameter(mm)
Largeur A(mm)
Color
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles