Référence fabricant: OS160-FT5-HSW
Marque: HELLERMANN TYTON
Prix: 30.50 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
OS160-FT5-HSW
Référence pièce
|
---|
OS160-FT5-HSW |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
30.50 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 |
Loading...
Largeur(mm) | 4 | Couleur | Noir | Longueur totale(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre par emballage(pièce) | 100 pièces | Matériau | Nylon 66 | Diamètre de bande(mm) | 3.0 à 30 |
Plage de températures de service (min)(°C) | -40 | Plage de températures de service (max)(°C) | 110 | Résistance à l'environnement | Résistant aux intempéries / résistant à la chaleur |
Qualité ignifuge (principales matières premières) | UL94V-2 | Fonction / application spéciale | Montage à bague | Résistance à la traction de la boucle(N) | 100 |
∅ du trou de montage(mm) | 4.5-5.0 | Épaisseur maximale du panneau de montage(mm) | 3.2 |
Vous vous trouvez sur la page de Attache à montage par pression Insulok, type à déport / à montage en sapin, petit format, le numéro d'article est le suivant: OS160-FT5-HSW.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OS160-FT5-HSW.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles