Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
IT18FL |
IT18FL-B |
IT18FL-BLU |
IT18FL-GRN |
IT18FL-RED |
IT18FL-W |
IT18FL-YLW |
IT18I-WHT |
IT18R |
IT18R-B |
IT18R-BLU |
IT18R-GRN |
IT18R-RED |
IT18R-YLW |
IT50L |
IT50R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Band Diameter (mm) | Longueur totale L (mm) | Largeur A (mm) | Color | Qualité | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.21 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 1.5 à 22 | 110 | 2.5 | [Blanc] Blanc crème | - | Produit certifié conforme à la norme UL | |
26.11 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 1.5 à 22 | 110 | 2.5 | Noir | - | - | |
26.11 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 1.5 à 22 | 110 | 2.5 | [Autre] Bleu | - | - | |
26.11 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 1.5 à 22 | 110 | 2.5 | [Autre] Vert | - | - | |
26.11 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 1.5 à 22 | 110 | 2.5 | [Autre] Rouge | - | - | |
26.11 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 1.5 à 22 | 110 | 2.5 | Noir | Résistant aux intempéries | Produit certifié conforme à la norme UL | |
26.11 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 1.5 à 22 | 110 | 2.5 | [Autre] Jaune | - | - | |
28.60 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0 à 25 | 140 | 2.5 | [Blanc] Blanc | - | - | |
14.64 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 7.0 à 23 | 100 | 2.5 | [Blanc] Blanc crème | - | Produit certifié conforme à la norme UL | ||
22.58 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 7.0 à 23 | 100 | 2.5 | Noir | - | - | |
22.58 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 7.0 à 23 | 100 | 2.5 | [Autre] Bleu | - | - | |
22.58 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 7.0 à 23 | 100 | 2.5 | [Autre] Vert | - | - | |
22.58 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 7.0 à 23 | 100 | 2.5 | [Autre] Rouge | - | - | |
22.97 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 7.0 à 23 | 100 | 2.5 | [Autre] Jaune | - | - | |
56.47 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 19.0 à 100 | 380 | 4.7 | [Blanc] Blanc crème | - | Produit certifié conforme à la norme UL | |
29.46 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 10.0 à 44 | 210 | 4.7 | [Blanc] Blanc crème | - | Produit certifié conforme à la norme UL |
Loading...
Material | Nylon 66 | Qualité ignifuge UL (principales matières premières) | UL94V-2 | Special Function/Application | Ordres de marquage |
---|---|---|---|---|---|
Nombre par emballage(Livre) | 100 | Plage de températures de service (min)(°C) | -40 | Plage de températures de service (max)(°C) | 85 |
Configurer
Propriétés de base
Band Diameter(mm)
Longueur totale L(mm)
Largeur A(mm)
Color
Qualité
Standard
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles