Fermeture de sécurité, série à ajustement par traction【50-100 pièces par conditionnement】

Fermeture de sécurité, série à ajustement par traction
  • Remise sur volume
Ideal for protection of luggage, important documents, and hazardous materials, and it ensures compliance with the Personal Information Protection Law.

[Features]
・This security product prevents seals from being broken.
・Pulls tight and is optimal for use with bags that need to be tightened or containers for keys.
・Security features, such as a cutoff section, pre-breakpoint, and reverse insertion prevention mechanism.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SL380-BLU
SL380-GRN
SL380-WHT
SL380-YLW
ST210-BLU
ST210-RED
ST210-WHT
SY235-BLU
SY235-RED
SY235-WHT
SY235-YLW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Largeur A
(mm)
Color Nombre par emballage
(Livre)

66.33 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -20-603807[Autre] Bleu50

44.69 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1020-603807[Autre] Vert50

44.69 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -20-603807[Blanc] Blanc50

44.69 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 1020-603807[Autre] Jaune50

24.97 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -15-402102.2[Autre] Bleu100

24.97 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 1015-402102.2[Autre] Rouge100

24.97 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 1015-402102.2[Blanc] Blanc100

27.91 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 107 à 402353.6[Autre] Bleu100

27.91 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 107 à 402353.6[Autre] Rouge100

27.91 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours -7 à 402353.6[Blanc] Blanc100

27.91 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 107 à 402353.6[Autre] Jaune100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Nylon 66 Qualité ignifuge UL (principales matières premières) UL94V-2 Plage de températures de service (min)(°C) -40
Plage de températures de service (max)(°C) 85

Assistance technique