Attache de marquage en plastique fluoré, étiquettes incluses【100 pièces par conditionnement】

Attache de marquage en plastique fluoré, étiquettes incluses
This product has superior chemical resistance, heat resistance, cold-resistance, and radiation resistance properties. The low generation of gas means it is effective when used in outgassing countermeasures.

[Features]
· Classification, labeling, and identification of wires, etc.
· Compared to the nylon 66 marking tie, this product has superior properties of chemical resistance, heat resistance, cold resistance, weatherproofing, and radiation resistance.
· The low generation of gas means it is effective when used in outgassing countermeasures.
· Please be aware that this fluorine plastic product cannot be used with marking stamps or TABTAG labels.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IT18FL-TZM
IT18I-TZM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Standard

105.03 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 103.0 à 22110Produit certifié conforme à la norme UL

119.60 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 103.0 à 25140-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur A(mm) 2.5 Material Résine fluorée Color Blanc crème
Qualité Résistant à la chaleur / Résistant aux agents chimiques Qualité ignifuge UL (principales matières premières) UL94V-0 Special Function/Application Ordres de marquage
Nombre par emballage(Livre) 100 Plage de températures de service (min)(°C) -80 Plage de températures de service (max)(°C) 170

Assistance technique