Presse-étoupe pour usage général série OA-1

Presse-étoupe pour usage général série OA-1
  • Remise sur volume
Longtime seller. Each one is suitable for a broad range of wire diameters.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OA-05
OA-1
OA-2
OA-15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de fil conforme
(mm)
Vis de montage Diamètre du trou de montage
(mm)
Épaisseur de plaque compatible
(mm)
Diamètre intérieur φ
(mm)
Diamètre extérieur φ
(mm)

2.36 €

1 Disponible 6 jours φ3.5-8G3/8φ173mm ou moins3.525

2.61 €

1 5 jours φ 4 à 12CTG16φ214mm ou moins429.7

5.08 €

1 Disponible 6 jours φ9-19CTG28φ33.57.5mm ou moins941.3

4.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

φ6-16CTG22φ286mm ou moins637

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau (corps principal) Chlorure de vinyle souple Couleur Noir Nombre de trous(Livre) 1
Application Produit pour usage général Température ambiante d'utilisation(°C) -25 à +70 Matériau du contre-écrou Nylon 66

Assistance technique