Référence fabricant: CTAM1-3-V0
Marque: HELLERMANN TYTON
Prix: 52.09 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CTAM1-3-V0
Référence pièce
|
---|
CTAM1-3-V0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
52.09 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 |
Loading...
Largeur(mm) | 10.4 | Couleur | Blanc | Longueur totale(mm) | 20.8 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre par emballage(pièce) | 100 | Matériau | Nylon 66 | Résistance à l'environnement | Ignifuge |
Qualité ignifuge (principales matières premières) | UL94V-0 | Diamètre extérieur maximal compatible(mm) | 3.1 | Vis utilisée | M3 |
Standard | UL |
Vous vous trouvez sur la page de Fixation d'ancrage Insulok, qualité ignifuge, le numéro d'article est le suivant: CTAM1-3-V0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CTAM1-3-V0.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles