Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AB-4N-W |
AB-5N-W |
AB-6N-W |
AB-7N-W |
AB-8N-W |
AB-9N-W |
AB-10N-W |
AB-13N-W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur (mm) | Diamètre intérieur (en position fixe) (φ mm) | Vis utilisée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.76 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 9.5 | 6.0 | M4 | |
16.31 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 9.5 | 7.5 | M4 | |
17.83 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 9.5 | 9.5 | M4 | |
18.43 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 9.5 | 10.5 | M4 | |
20.41 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 9.5 | 11.5 | M4 | |
21.84 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 9.5 | 13.5 | M4 | |
22.68 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 9.5 | 14.5 | M4 | |
30.79 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12.7 | 20.0 | M5 |
Loading...
Couleur | Noir | Matériau | Nylon 66 | Qualité ignifuge (principales matières premières) | UL94V-2 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40 à +85 | Résistance à l'environnement | Résistant aux intempéries | Fixation avec vis | Disponible |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Largeur(mm)
Diamètre intérieur (en position fixe)(φ mm)
Vis utilisée
Propriétés optionnelles