Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KR5G5-ETFE |
KR6G5-ETFE |
KR7G5-ETFE |
KR8G5-ETFE |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur (mm) | Longueur totale (mm) | Attaches Insulok applicables | Diamètre extérieur maximal compatible (mm) | Vis utilisée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.70 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 9.6 | 15.1 | Jusqu'au type T50 | 4.5 | M4 | ||
146.28 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 10 | 11.8 | 17.8 | Jusqu'au type T60 | 4.5 | M4 | ||
152.10 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 14.3 | 24.8 | Jusqu'au type T120 | 4.5 | M4 | ||
167.06 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 14.3 | 24.8 | Jusqu'au type T120 | 6.5 | M6 |
Loading...
Couleur | Bleu | Nombre par emballage(pièce) | 100 | Matériau | Résine fluorée |
---|---|---|---|---|---|
Résistance à l'environnement | Résistant à la chaleur / résistant aux produits chimiques / ignifuge | Qualité ignifuge (principales matières premières) | UL94V-0 | Standard | UL |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Largeur(mm)
Longueur totale(mm)
Attaches Insulok applicables
Diamètre extérieur maximal compatible(mm)
Vis utilisée
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles