Référence fabricant: LKCRF1
Marque: HELLERMANN TYTON
Prix: 31.57 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LKCRF1
Couleur | Blanc | Nombre par emballage(pièce) | 100 | Matériau | Nylon 66 |
---|---|---|---|---|---|
Résistance à l'environnement | NA | Qualité ignifuge (principales matières premières) | UL94V-2 | Attaches Insulok applicables | Jusqu'au type T60 |
Qualité | Standard | Diamètre intérieur maximal du trou de montage(mm) | 6.5 | Épaisseur maximale de la feuille de montage(mm) | 2 |
Vous vous trouvez sur la page de Fixation par rivet Insulok, le numéro d'article est le suivant: LKCRF1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LKCRF1.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles