• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Borne de terre (type R)【500 pièces par conditionnement】

Borne de terre (type R)
[Features]
· Naked crimp terminal/R type (R-E type) for copper wires.
· The tongue section is larger than the normal R type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R2-E5
R2-E6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre intérieur D2
(φ)
Outer Diameter
(mm)
Longueur totale L
(mm)

28.68 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 105.38.528.8

33.99 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 106.41230.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Borne sertie nue Shape Rond Conforming wire size(AWG) 16 à 14
Representative Standard UL Gamme de fils conformes (fil multibrin)(mm2) 1.04 à 2.63 Diamètre intérieur d1(φ) 2.3
Forme extérieure D(mm) 4.2 Outils conformes Mini 12, 5N18, 214A, REC-14A, DH-1B, AC-5N-D

Assistance technique