Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AB-2N |
AB-7N |
AB-10N |
AB-12N |
AB-13N |
AB-14N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur (mm) | Diamètre intérieur (en position fixe) (φ mm) | Vis utilisée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.67 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 9.5 | 3.0 | M4 | |
12.96 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 9.5 | 10.5 | M4 | |
16.30 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 9.5 | 14.5 | M4 | |
17.48 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12.7 | 17.5 | M5 | |
15.16 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12.7 | 20.0 | M5 | |
14.64 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12.7 | 21.0/19.0 | M5 |
Loading...
Couleur | Blanc crème | Matériau | Nylon 66 | Qualité ignifuge (principales matières premières) | UL94V-2 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40 à +85 | Résistance à l'environnement | Ignifuge |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Largeur(mm)
Diamètre intérieur (en position fixe)(φ mm)
Vis utilisée
Propriétés optionnelles