Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EKI-2525P-BE |
EKI-2525PA-AE |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur de la dimension (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
406.40 € | 1 | 6 jours | 10 | 37 | ||
473.94 € | 1 | 6 jours | 10 | 48.6 |
Loading...
Nombre de ports | 5 ports | Norme de communication | 100BASE | Méthode de montage | Rail DIN |
---|---|---|---|---|---|
Géré / non géré | Non géré | Méthode de la source d'alimentation | PoE | Norme représentative | CE / UL / CUL |
Dimension - longueur(mm) | 140 | Épaisseur de la dimension(mm) | 95 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10 – 60 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de la dimension(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles