Connecteur HL (pour connexions de relais)【1-6,000 pièces par conditionnement】

Connecteur HL (pour connexions de relais)
  • Remise sur volume
Utilizing free spring contact structure, this connector is designed with a retainer, inner lock, and other safety features.

[Features]
· A connector with 3.96-mm pitch that utilizes free spring contact structure.
· Besides the excellent reliability offered by the unique stress-relaxation ability, a retainer, inner lock, and other safety features are also designed into the product.
· Utilizing a free spring contact structure.
· Housing lance method.
▪ Interlock structure.
· A retainer.
· Panel lock structure.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSF-21T-P1.4
BSM-21T-P1.4
HLP-02V
HLP-03V
HLR-03V
HLR-08V
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme du connecteur Broche / contact applicable Nombre d'âmes Courant admissible
(A)
Catégorie du produit Spécifications Caractéristiques Couleur Pas
(mm)

192.86 €

6,000 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours RondFemelle (prise)-CA / CC 7ContactIndividuel---

178.06 €

5,000 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours RondMâle (fiche)-CA / CC 7ContactIndividuel---

1.38 €

10 pièces par conditionnement

3 paquets Disponible 5 jours Forme carréeFemelle (prise)2CA / CC 7Logement de fichePour contact à douille-Blanc3.96

0.49 €

9 Disponible 5 jours Forme carréeFemelle (prise)3CA/CC6Logement de fichePour contact à douille-Blanc3.96

1.98 €

10 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 5 jours Forme carréeMâle (fiche)3CA/CC6Boîtier de prisePour contact à brocheAvec verrou de panneauBlanc3.96

2.11 €

5 7 jours Forme carréeMâle (fiche)8CA / CC 4Boîtier de prisePour contact à brocheAvec verrou de panneauBlanc3.96

Loading...

  1. 1

Informations de base

Initiales de la série de connecteurs G/H/I G·H·I HL Application Connexion de câble
Tension admissible(V) CA / CC 300 Méthode de connexion des fils Serti Sens de connexion Droit
Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Norme représentative UL / TUV / CSA Gamme de fils applicable(AWG) #22 à 18
Autres normes Conforme PSE

Assistance technique