Connecteur VH【50 pièces par conditionnement】

Connecteur VH
  • Remise sur volume
This is a highly reliable small high-capacity connector for printed circuit boards, which enables a wide range of connections from signal circuits in consumer electronics, to power supply circuits and output circuits.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VHR-2N
VHR-3N
VHR-4N
VHR-5N
VHR-7N
VHR-8N
VHR-10N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes

3.69 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 2

3.73 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 3

4.29 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 4

5.48 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 5

7.10 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 7

7.89 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 8

9.87 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs V/W/X V· W· X VH
Broche / contact applicable Femelle (prise) Application Connexion de câble Courant admissible(A) CA / CC 10
Tension admissible(V) CA/CC250 Méthode de connexion des fils Serti Sens de connexion Droit
Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Norme représentative UL / TUV / CSA Catégorie du produit Boîtier de prise
Spécifications Type N Caractéristiques Présence d'une fenêtre à verre de contact Couleur Naturel (blanc)
Pas(mm) 3.96

Assistance technique