• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Connecteur XH【1-50 pièces par conditionnement】

Connecteur XH
  • Remise sur volume
Based on the high reliability and versatility of the NH series, this connector has been designed to be smaller, with a mounting height of 9.8 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B20B-XH-A
XHP-2
XHP-3
XHP-4
XHP-5
XHP-6
XHP-7
XHP-8
XHP-9
XHP-10
XHP-11
XHP-12
XHP-13
XHP-14
XHP-15
XHP-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Broche / contact applicable Nombre d'âmes Application Méthode de connexion des fils Catégorie du produit Spécifications Caractéristiques

9.34 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Mâle (fiche)20Pour PCB-Montant avec baseType sur le dessusUn rivet est indiqué

3.52 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Femelle (prise)2Connexion de câbleSertiLogement de fiche--

3.02 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Femelle (prise)3Connexion de câbleSertiLogement de fiche--

3.53 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Femelle (prise)4Connexion de câbleSertiLogement de fiche--

3.89 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Femelle (prise)5Connexion de câbleSertiLogement de fiche--

4.29 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Femelle (prise)6Connexion de câbleSertiLogement de fiche--

5.51 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Femelle (prise)7Connexion de câbleSertiLogement de fiche--

6.27 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Femelle (prise)8Connexion de câbleSertiLogement de fiche--

6.70 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Femelle (prise)9Connexion de câbleSertiLogement de fiche--

7.49 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Femelle (prise)10Connexion de câbleSertiLogement de fiche--

7.49 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Femelle (prise)11Connexion de câbleSertiLogement de fiche--

8.29 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Femelle (prise)12Connexion de câbleSertiLogement de fiche--

0.55 €

8 Disponible 5 jours Femelle (prise)13Connexion de câbleSertiLogement de fiche--

9.48 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Femelle (prise)14Connexion de câbleSertiLogement de fiche--

10.27 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Femelle (prise)15Connexion de câbleSertiLogement de fiche--

4.01 €

5 Disponible 5 jours Femelle (prise)20Connexion de câbleSertiLogement de fiche--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Rond Initiales de la série de connecteurs V/W/X V· W· X XH
Courant admissible(A) CA / CC 3 Tension admissible(V) CA/CC250 Sens de connexion Droit
Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Norme représentative UL / TUV / CSA Couleur Naturel (blanc)
Pas(mm) 2.5

Assistance technique