Borne à tige avec isolation vinyle【1,000 pièces par conditionnement】

Borne à tige avec isolation vinyle
  • Remise sur volume
Rod terminal with vinyl insulation (general purpose crimp terminal).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FVTUB-1.25
FVTUB-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Conforming wire size
(AWG)
Insulation coating (color) Diamètre intérieur du revêtement isolant
(mm)

117.21 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours n° 22 à 16Rouge4.0

123.46 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours n° 16 à 14Bleu4.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Borne sertie avec isolation Shape Barre à empreintes mobiles Overall Length(mm) 21
Representative Standard UL

Assistance technique