Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FVDDF1.25-187A-5(BZ) |
FVDDF1.25-187A-8(BZ) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Épaisseur de la borne (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
111.11 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 0.5 | |
112.25 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 0.8 |
Loading...
Type | Connecteur de type à insertion | Shape | Type à insérer | Series | 187 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 18.7 | Insulation coating (color) | Rouge | Representative Standard | UL / CSA |
Gamme de fils applicable(mm2) | 1.0 à 1.65 | Diamètre intérieur du revêtement isolant(mm) | 3.5 | Largeur de la borne (B)(mm) | 5.0 |
Configurer
Propriétés de base
Épaisseur de la borne(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles