Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BNC-LR |
BNC-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Sens de connexion | Traitement de surface : Contact | Rapport d'onde de tension stationnaire | Profondeur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Angle | Ag | 1.4 max. (CC jusqu'à 2GHz) | 23 | |
7.69 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Droit | Au | - | 27 |
Loading...
Forme du connecteur | Coaxial | Initiales de la série de connecteurs | A/B/C | A· B· C | BNC |
---|---|---|---|---|---|
Broche / contact applicable | Femelle (prise) | Nombre d'âmes | 1 | Application | Montage sur panneau |
Tension admissible(V) | 500 | Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A | Impédance(Ω) | 50 |
Traitement de surface : Corps principal | Ni | Vertical(mm) | 17.5 | Horizontal(mm) | 17.5 |
Forme de la borne | Soudé | Méthode de raccordement | Méthode de verrouillage à baïonnette |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Sens de connexion
Traitement de surface : Contact
Rapport d'onde de tension stationnaire
Profondeur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles