Référence fabricant: BNC-31-10L
Marque: TO-CONNE
Prix: 4.36 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BNC-31-10L
Forme du connecteur | Coaxial | Initiales de la série de connecteurs | A/B/C | A· B· C | BNC |
---|---|---|---|---|---|
Broche / contact applicable | Femelle (prise) | Nombre d'âmes | 1 | Application | Montage sur panneau |
Tension admissible(V) | 500 | Sens de connexion | Droit | Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A |
Impédance(Ω) | 50 | Traitement de surface : Corps principal | Ni | Traitement de surface : Contact | Au |
Vertical(mm) | Hex12.7 | Horizontal(mm) | Hexagonal 12.7 | Profondeur(mm) | 28.3 |
Forme de la borne | Soudé | Méthode de raccordement | Méthode de verrouillage à baïonnette | Remarque | Fourni : Écrou hexagonal et rondelle chrysanthème, épaisseur maximale de panneau : 3.3mm |
Vous vous trouvez sur la page de Prise type isolé pour connecteur BNC, le numéro d'article est le suivant: BNC-31-10L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BNC-31-10L.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles