Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FP-3CA |
FP-3CFA |
FP-5CA |
FP-5CFA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Câble conforme | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EM-3C-2E / 3C-2V | |
4.09 € | 1 | 10 jours | - | 3C-FB / 3C-FV | ||
4.73 € | 1 | 10 jours | - | EM-5C-2E / 5C-2V | ||
4.73 € | 1 | 5 jours | 10 | S-5C-FB / EM-S-5C-FB / 5C-FB |
Loading...
Forme du connecteur | Coaxial | Initiales de la série de connecteurs | D/E/F | D· E· F | F |
---|---|---|---|---|---|
Broche / contact applicable | Mâle (fiche) | Nombre d'âmes | 1 | Application | Connexion de câble |
Méthode de connexion des fils | Serti | Sens de connexion | Droit | Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A |
Traitement de surface : Corps principal | Ni | Traitement de surface : Contact | Au | Méthode de connexion des fils : Externe | Serti |
Rapport d'onde de tension stationnaire | 1.2 max. (CC jusqu'à 2150MHz) | Vertical(mm) | Hex11 | Horizontal(mm) | Hexagonal 11 |
Configurer
Propriétés de base
Câble conforme
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles