Référence fabricant: SMA-LP-316X(AU)
Marque: TO-CONNE
Prix: 29.04 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SMA-LP-316X(AU)
Forme du connecteur | Coaxial | Initiales de la série de connecteurs | S/T/U | S· T· U | SMA |
---|---|---|---|---|---|
Broche / contact applicable | Mâle (fiche) | Nombre d'âmes | 1 | Application | Connexion de câble |
Tension admissible(V) | 500 | Méthode de connexion des fils | Soudé | Sens de connexion | Angle |
Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A | Impédance(Ω) | 50 | Traitement de surface : Corps principal | Au |
Traitement de surface : Contact | Au | Câble conforme | RG-174/U / RG-188A/U / RG-316/U | Méthode de connexion des fils : Externe | Serti |
Rapport d'onde de tension stationnaire | 1.15+0.2f max (CC jusqu'à 3GHz) | Outil de sertissage | TA-16 | Profondeur(mm) | 17.5 |
Méthode de raccordement | Méthode de connexion par vis |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteurs SMA - fiche en L pour câbles, le numéro d'article est le suivant: SMA-LP-316X(AU).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SMA-LP-316X(AU).
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles