Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SMAP-1.5A |
SMAP-3A |
SMAP-58A-K |
SMAP-174SX(AU) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Traitement de surface : Corps principal | Câble conforme | Rapport d'onde de tension stationnaire | Outil de sertissage | Horizontal (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Ni | EM-1 / 1.5D-QEV / 1.5D-2V / 5D-2E | 1.2 max (CC à 4GHz) | TA-17 | 15.7 | |
9.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Ni | EM-3D-2E / 3D-2E / 3D-2V | 1.2 max (CC à 3GHz) | TA-34 / TA-35 | 19.2 | |
9.69 € | 1 | 10 jours | - | Ni | RG-58/U / RG-58A/U | 1.2 max (CC à 3GHz) | TA-34 / TA-35 | 18.2 | ||
19.34 € | 1 | 5 jours | 10 | Au | RG-174/U&RG-188A/U&RG-316/U | 1.2 max (CC à 4GHz) | TA-16 | 16.5 |
Loading...
Forme du connecteur | Coaxial | Initiales de la série de connecteurs | S/T/U | S· T· U | SMA |
---|---|---|---|---|---|
Broche / contact applicable | Mâle (fiche) | Nombre d'âmes | 1 | Application | Connexion de câble |
Tension admissible(V) | 500 | Méthode de connexion des fils | Soudé | Sens de connexion | Droit |
Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A | Impédance(Ω) | 50 | Traitement de surface : Contact | Au |
Méthode de connexion des fils : Externe | Serti | Méthode de raccordement | Méthode de connexion par vis |
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface : Corps principal
Câble conforme
Rapport d'onde de tension stationnaire
Outil de sertissage
Horizontal(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles