• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tuyau ondulé

Tuyau ondulé
  • Remise sur volume
Wire protection tubes with no slits can be fully waterproof.

[Features]
· The cable is protected from cuts due to sharp edges and damage from external toxic materials; thus extending cable life.
· Combining with the gland that is used with corrugated tubes prevents water and dust penetration.
· For various machinery equipment, vehicles, control systems, movable parts of machinery, motors, internal combinations in distribution boards and control boxes, industrial building, lighting fixtures/equipment, communications equipment, instrumentation, display devices, various plants, and general electrical facilities, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NGN-07B
NGN-10B
NGN-12B
NGN-14B
NGN-17B
NGN-22B
NGN-23B
NGN-28B
NGN-36B
NGN-40B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Unité de conditionnement
(m)

142.60 €

1 Disponible 11 jours 101/46.610100

83.95 €

1 Disponible 5 jours 105/169.81350

91.71 €

1 Disponible 5 jours 103/811.815.850

98.04 €

1 Disponible 5 jours 103/814.118.350

133.79 €

1 Disponible 11 jours 101/216.721.250

180.68 €

1 Disponible 11 jours 103/421.226.250

184.24 €

1 Disponible 11 jours 103/421.728.550

278.73 €

1 Disponible 5 jours 10128.233.950

172.64 €

1 Disponible 5 jours 1011/43641.825

203.87 €

1 Disponible 11 jours 1011/2404825

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Nylon 6 Couleur Noir

Assistance technique