• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Presse-étoupe coudé en nylon résistant à l'eau【10 pièces par conditionnement】

Presse-étoupe coudé en nylon résistant à l'eau
  • Remise sur volume
Complete waterproofing IP68 elbow type colgate connection gland that combines with NGN tubes

[Features]
· A perfect seal completely blocks out external water, oil, and dust protecting internal precision parts.
· For various machinery equipment, vehicles, control systems, movable parts of machinery, motors, internal combinations in distribution boards and control boxes, industrial building, lighting fixtures/equipment, communications equipment, instrumentation, display devices, various plants, and general electrical facilities, etc.
· The main unit is inserted in the mounting hole, tightened from behind using a lock nut, or secured by twisting the main unit in a screw hole on the housing side.
After removing seal nut and after moving towards the corrugated tube, push the rubber seal to the corrugated tube.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N-FGW21-E-15B
N-FGW21-E-18B
N-FGW26-E-26B
N-FGW26-E-28B
N-FGW33-E-34B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de vis Diamètre du trou de montage
(mm)
Longueur de vis
(mm)
Diamètre intérieur minimal du corps principal de masse
(mm)
Diamètre maximal du tuyau
(φ mm)
AVC ondulé conforme

35.92 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours 10G 1/221.4 à 21.9121416(NGN-12B) 3/8"

36.55 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours 10G 1/221.4 à 21.9121418.3(NGN-14B) 3/8"

55.00 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10G 3/426.9 à 27.4152026.5(NGN-22B) 3/4"

55.00 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours 10G 3/426.9 à 27.4152028.5(NGN-23B) 3/4"

74.32 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours 10G133.8 à 34.4152534.5(NGN-28B) 1"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Conforme aux normes CE Matériau du corps principal Nylon 66 (UL94 V-2)
Qualité IP Pression atmosphérique IP68/5

Assistance technique