Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
N-FGW13-10B |
N-FGW17-13B |
N-FGW21-15B |
N-FGW21-18B |
N-FGW21-21B |
N-FGW26-28B |
N-FGW33-34B |
N-FGW42-42B |
N-FGW48-48B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de vis | Diamètre du trou de montage (mm) | Longueur de vis (mm) | Diamètre intérieur minimal du corps principal de masse (mm) | Diamètre maximal du tuyau (φ mm) | AVC ondulé conforme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.64 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | G(PF)1/4 | 13.5 à 13.9 | 9 | 8 | 10 | (NGN-07B) 1/4" | |
92.95 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 10 | G(PF)3/8 | 17 à 17.4 | 10 | 10.5 | 13 | (NGN-10B) 5/16" | |
90.94 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | G(PF)1/2 | 21.4 à 21.9 | 10 | 14 | 16 | (NGN-12B) 3/8" | |
81.80 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 10 | G(PF)1/2 | 21.4 à 21.9 | 10 | 14 | 18.3 | (NGN-14B) 3/8" | |
111.05 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 10 | G(PF)1/2 | 21.4 à 21.9 | 10 | 15 | 22 | (NGN-17B) 1/2" | |
132.28 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | G(PF)3/4 | 26.9 à 27.4 | 15 | 20 | 28.5 | (NGN-23B) 3/4" | |
50.45 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | G(PF)3/4 | 33.8 à 34.4 | 15 | 27 | 34.5 | (NGN-28B) 1" | |
63.48 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 10 | G(PF)1 1/4 | 42.5 à 43.1 | 20 | 33.5 | 43 | (NGN-36B) 1 1/4" | |
104.72 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 10 | G(PF)1 1/2 | 48.4 à 49 | 20 | 41 | 48 | (NGN-40B) 1 1/2" |
Loading...
Couleur | Noir | Conforme aux normes | CE | Matériau du corps principal | Nylon 66 (UL94 V-2) |
---|---|---|---|---|---|
Qualité IP | Pression atmosphérique IP68/5 |
Configurer
Propriétés de base
Taille de vis
Diamètre du trou de montage(mm)
Longueur de vis(mm)
Diamètre intérieur minimal du corps principal de masse(mm)
Diamètre maximal du tuyau(φ mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles