Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SG-M80 |
SG-M80W |
SG-M100 |
SG-M100W |
SG-M200 |
SG-M200W |
SG-S100 |
SG-S100W |
SG-S150 |
SG-S150W |
SG-S175 |
SG-S175W |
SG-S200 |
SG-S200W |
SG-ST100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Color | Environment resistance | Résistance à la traction de la boucle (N) | Plage de températures de fonctionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 1.0 à 16 | 80 | 1.8 | Semi-transparent | - | 53.9 | -40°C à 85°C | ||
33.94 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 1.0 à 16 | 80 | 1.8 | Noir | Résistant aux intempéries / Résistant à la chaleur | 53.9 | -40°C à 105°C | |
15.19 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 1.0 à 20 | 100 | 1.8 | Semi-transparent | - | 53.9 | -40°C à 85°C | ||
27.41 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 1.0 à 20 | 100 | 1.8 | Noir | Résistant aux intempéries / Résistant à la chaleur | 53.9 | -40°C à 105°C | |
11.04 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 2.0 à 54 | 201 | 3.4 | Semi-transparent | - | 176.4 | -40°C à 85°C | ||
13.75 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 2.0 à 54 | 201 | 3.4 | Noir | Résistant aux intempéries / Résistant à la chaleur | 176.4 | -40°C à 105°C | ||
19.87 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 1.0 à 23 | 105 | 2.2 | Semi-transparent | - | 78.4 | -40°C à 85°C | ||
33.59 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 1.0 à 23 | 105 | 2.2 | Noir | Résistant aux intempéries / Résistant à la chaleur | 78.4 | -40°C à 105°C | ||
8.17 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 2.0 à 32 | 145 | 2.6 | Semi-transparent | - | 102.9 | -40°C à 85°C | ||
16.83 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 2.0 à 32 | 145 | 2.6 | Noir | Résistant aux intempéries / Résistant à la chaleur | 102.9 | -40°C à 105°C | |
7.79 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 2.0 à 47 | 175 | 2.6 | Semi-transparent | - | 102.9 | -40°C à 85°C | ||
9.78 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 2.0 à 47 | 175 | 2.6 | Noir | Résistant aux intempéries / Résistant à la chaleur | 102.9 | -40°C à 105°C | ||
13.68 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 2.0 à 54 | 200 | 2.6 | Semi-transparent | - | 102.9 | -40°C à 85°C | ||
20.89 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 2.0 à 54 | 200 | 2.6 | Noir | Résistant aux intempéries / Résistant à la chaleur | 102.9 | -40°C à 105°C | |
20.98 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 1.0 à 22 | 104 | 2.4 | Semi-transparent | - | 78.4 | -40°C à 85°C |
Loading...
Material | Nylon 6.6 | Flame retardant grade (main raw materials) | UL94V-2 | Representative Standard | UL |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Color
Environment resistance
Résistance à la traction de la boucle(N)
Plage de températures de fonctionnement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles