Attache standard, type large【50 pièces par conditionnement】

Attache standard, type large
This definitive cable tie product line-up includes a variety of colors.

[Features]
· The increased width makes this product optimal for applications that require strong tightening force.
· The tensile strength of the loop is more than 1.5x the level of the standard type (600 N/60 kgf).
· Because this product is wider, it protects easily damaged bundled items.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SG-H200W
SG-H250
SG-H300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Color Environment resistance Plage de températures de fonctionnement

20.18 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours -5.0 à 50200NoirRésistant aux intempéries / Résistant à la chaleur-40°C à 105°C

19.05 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 105.0 à 66250Semi-transparent--40°C à 85°C

21.54 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 105.0 à 82300Semi-transparent--40°C à 85°C

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width(mm) 8.7 Material Nylon 6.6 Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-2
Representative Standard UL Résistance à la traction de la boucle(N) 600

Assistance technique