Attache à crochet réutilisable, type à déverrouillage【100 pièces par conditionnement】

Attache à crochet réutilisable, type à déverrouillage
Re-use type in which the tie is bound and there is a hook that secures the excess flap

[Features]
· Re-use type in which the tie is bound and there is a hook that secures the excess flap.
· Can be used for improved economy thanks to the ease of attachment and detachment.
· Suitable for packaging that protects products that are adverse to dust, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SG-FR100
SG-FR100W
SG-FR150
SG-FR150W
SG-FR200
SG-FR200W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Color Environment resistance Plage de températures de fonctionnement

10.43 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 105.0 à 20100Semi-transparent--40°C à 85°C

12.93 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours -5.0 à 20100NoirRésistant aux intempéries / Résistant à la chaleur-40°C à 105°C

12.25 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours -5.0 à 38155Semi-transparent--40°C à 85°C

14.74 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours -5.0 à 38155NoirRésistant aux intempéries / Résistant à la chaleur-40°C à 105°C

15.64 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours -5.0 à 55205Semi-transparent--40°C à 85°C

18.82 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours -5.0 à 55205NoirRésistant aux intempéries / Résistant à la chaleur-40°C à 105°C

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width(mm) 7.4 Material Nylon 6.6 Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-2
Special Function/Application Rebandable (bande Velcro incluse) Representative Standard UL Résistance à la traction de la boucle(N) 300

Assistance technique