Tube tressé

Tube tressé
  • Remise sur volume
Highly flexible EMC-tolerant shielded braided tube which is wrapped in tin-plated copper foil to heat resistant threads.

[Features]
Shield tubing which is reticulated by wrapping bell-plated copper foil onto a heat resistant polyester.
Because of the excellent extensibility and the fact that the shield is made thin by the use of copper foil, the shielding is optimal for wires that are used for elbow parts or moving parts.
Two-fold extensibility means that additional wiring can be added after initial installation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FLS-3-1
FLS-3-5
FLS-3-10
FLS-3-100
FLS-6-1
FLS-6-5
FLS-6-10
FLS-6-100
FLS-9-1
FLS-9-5
FLS-9-10
FLS-9-100
FLS-12-1
FLS-12-5
FLS-12-10
FLS-12-100
FLS-19-5
FLS-19-10
FLS-19-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre de pliage naturel
(mm)
Diamètre maximal étendu
(mm)
Longueur totale
(m)

6.68 €

1 Disponible 5 jours -331

23.61 €

1 Disponible 5 jours 10335

35.92 €

1 Disponible 5 jours 103310

246.13 €

1 Disponible 8 jours 1033100

7.61 €

10 8 jours 10691

27.12 €

1 Disponible 5 jours 10695

48.21 €

1 Disponible 5 jours 106910

295.26 €

1 Disponible 8 jours 1069100

10.91 €

1 Disponible 5 jours 109121

37.66 €

1 Disponible 5 jours 109125

55.24 €

1 Disponible 5 jours 1091210

442.62 €

1 8 jours 10912100

11.84 €

1 Disponible 5 jours 1012201

52.61 €

1 Disponible 5 jours -12205

95.67 €

1 Disponible 5 jours 10122010

626.82 €

1 5 jours 101220100

72.83 €

5 8 jours 1019285

99.11 €

1 5 jours 10192810

835.59 €

1 8 jours -1928100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Polyester / feuille de cuivre étamé Couleur Argent Standard Test de combustion de véhicule
Propriétés Flexibilité / résistance à la chaleur

Assistance technique