Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DK-100EXH-5 |
DK-100EXH-10 |
DK-100EXH-100 |
DK-150EXH-5 |
DK-150EXH-10 |
DK-150EXH-100 |
DK-200EXH-5 |
DK-200EXH-10 |
DK-200EXH-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Résistance à la traction (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.11 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 23 | 101 | 2.6 | 6.5 | |
10.52 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 23 | 101 | 2.6 | 6.5 | |
23.95 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 23 | 101 | 2.6 | 6.5 | |
3.02 € | 5 pièces par conditionnement | 10 paquets | 8 jours | - | 33 | 147 | 3.6 | 10.0 | ||
11.81 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 33 | 147 | 3.6 | 10.0 | |
22.41 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 33 | 147 | 3.6 | 10.0 | |
5.09 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | 48 | 197 | 4.8 | 15 | |
17.38 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 48 | 197 | 4.8 | 15 | |
98.28 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 48 | 197 | 4.8 | 15 |
Loading...
Material | Nylon 46 | Color | Vert melon | Environment resistance | Résistant à la chaleur |
---|---|---|---|---|---|
Flame retardant grade (main raw materials) | UL94V-0 | Representative Standard | UL | Plage de températures de service (min)(°C) | -40 |
Plage de températures de service (max)(°C) | 150 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Résistance à la traction(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles