• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Outil de dénudage de fils Oden

Outil de dénudage de fils Oden
  • Remise sur volume
This convenient tool can strip wires easily and precisely. Delivering the reliability of a trusted European brand at a reasonable price.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4320-0621
4320-0622
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Description

32.62 €

1 Disponible 5 jours ODN (avec lame de rechange)

35.44 €

1 Disponible 5 jours ODN (sans lame de rechange)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques Pratique et simple d'utilisation avec système de réglage facile comprenant une fonction d'ajustement à 9 paliers. Design mobile facile à transporter. Diamètre extérieur de câble pris en charge (diamètre)(mm) 2.5-11mm / 0.1-0.43in Épaisseur de revêtement possible(mm) jusqu'à 1.0mm/0.04in
Matériau Fabriqué en nylon résistant aux impacts Cotes de diamètre extérieur(mm) 90.5 x 39.5 x 19mm

Assistance technique