• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Contact à broche pour connecteurs YL【100-4,000 pièces par conditionnement】

Contact à broche pour connecteurs YL
  • Remise sur volume
The housing utilizes a lance method to prevent incomplete insertion of contact components

[Features]
• Utilizes the housing lance method for prevention of incomplete contact insertion.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BYM-01T-P0.5A
BYM-41T-P0.5A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Gamme de fils applicable
(AWG)
Diamètre extérieur du revêtement de fil :
(mm)

196.48 €

4,000 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours #26 à 201.3-2.5

5.26 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours #20 à 162.0 à 3.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector series initials Y et Z Y and Z YL Applicable pin/contact Mâle (fiche)
Allowable Current(A) CA / CC 10 Allowable Voltage(V) CA / CC 300 Wire connection method Serti
Protection function (environmentally resistant) N/A Representative Standard UL / TUV / CSA Spécifications Individuel
Matériau / traitement de surface Placage bronze phosphoreux / étain (traitement par refusion)

Assistance technique