• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Convexe (type étanche)【100-1,000 pièces par conditionnement】

Convexe (type étanche)
  • Remise sur volume
Being integrally molded with Nylon 66, it has excellent corrosion resistance and oil resistance in particular. This item is weatherproof.

[Features]
- An integrated part made of Nylon 66 (UL specification 94V-2) that has superior corrosion resistance and oil resistance in particular.
- Strong and complete bundling is possible because of the unique detent self locking system.
- Bundling work is done quickly and easily with one touch, making work efficient.
- Choose from an assortment of sizes from a minimum of 70 mm to a maximum of 1, 000 mm to fit your application.
- Meets the MIL-S-23190E (WEP) standards from the United States military.
- Materials used meet the same standards as those used by the United States military, MIL-M-20693A.
- Color: N (natural type) = natural colors.
- B (Weatherproof type) = black.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CV-100B-1000P
CV-100B-100P
CV-150B-100P
CV-200B-100P
CV-250B-100P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Unité de conditionnement
(Attaches / Sacs)

35.37 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.6-201002.51000

3.81 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 101.6-201002.5100

5.17 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 105-351503.5100

9.79 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 105-451904.6100

21.77 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 105-602504.9100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Nylon Color Noir Environment resistance Résistant aux intempéries
Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-2 Representative Standard UL Plage de températures de service (min)(°C) -45
Plage de températures de service (max)(°C) +85 Autres propriétés Résistance à la corrosion, résistance à l'huile

Assistance technique