Convexe (type naturel)【100-1,000 pièces par conditionnement】

Convexe (type naturel)
  • Remise sur volume
As an integrally molded product of Nylon 66, it has especially excellent corrosion resistance and oil resistance. Standard Type for Indoor Use.

[Features]
· This is an integrated part made of nylon 66 (UL specification 94V-2) that has superior corrosion resistance and oil resistance characteristics in particular.
· Strong and complete bundling is possible because of the unique detent self-locking system.
· The bundling work can be done quickly and easily with just one touch, and is thus very efficient.
· You can choose from an assortment of sizes, from a minimum of 70 mm to a maximum of 1, 000 mm to fit your application.
· It is equivalent to the United States Military Standard MIL-S-23190e (WEP).
· The material is equivalent to the United States Standard MIL-M-20693A.
· Color: N (natural type) = natural colors.
· B (weatherproof type) = black.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CV-100N-1000P
CV-100N-100P
CV-150N-100P
CV-200N-100P
CV-250N-100P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Unité de conditionnement
(Attaches / Sacs)

22.02 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

10201002.51000

8.31 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

10201002.5100

10.47 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

10351503.5100

14.04 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

10451904.6100

13.35 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

10602504.9100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Nylon Color Coloris naturel Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-2
Representative Standard UL Plage de températures de service (min)(°C) -45 Plage de températures de service (max)(°C) +85
Autres propriétés Résistance à la corrosion, résistance à l'huile

Assistance technique