Gaine en vinyle K-Flex avec tuyau conducteur flexible en métal (haute résistance à l'huile et au mouvement)

Gaine en vinyle K-Flex avec tuyau conducteur flexible en métal (haute résistance à l'huile et au mouvement)
  • Remise sur volume
K-Flex type KPF is a metal flexible wire conduit with high resistance to oil and movement.

[Features]
· K-Flex type KPF is the standard product for high oil resistance.
· #10–#54 are designed for applications involving movement.
· Low-cost KIV is recommended for fixed piping where no oil is present.
· Due to superior flexibility K-Flex can slightly elongate.
· Allow a slight margin for insertion of cable into piping.
· The brown vinyl coating product has been specified by the Metropolitan Police Department for communication devices (Model KPF*BR). There are five inventory classifications in #22–#54.
· For electrical wires, use cables/vinyl cord, etc.
· For accessories, please use KM type (standard type) or K2-type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KPF10
KPF12
KPF16
KPF22
KPF28
KPF36
KPF42
KPF54
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(mm)
Diamètre intérieur
(mm)
Dimension nominal en pouces Longueur 1 rouleau
(m)
Rayon de courbure central minimal (position fixe)
(mm)
Rayon de courbure central minimal (position mobile)
(mm)

140.70 €

1 Disponible 5 jours 15.210.01/4303580

173.94 €

1 Disponible 5 jours 17.712.33/8304590

128.08 €

1 Disponible 6 jours 21.115.81/23050110

164.27 €

1 Disponible 6 jours 26.420.83/42060140

231.14 €

1 Disponible 6 jours 33.226.412075170

168.53 €

1 Disponible 6 jours 42.035.01-1/415110210

228.94 €

1 Disponible 6 jours 47.740.01-1/215150250

326.55 €

1 Disponible 5 jours 59.751.3210250450

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Plage de températures(°C) -5 – 60 Propriétés Haute résistance à l'huile, haute tolérance de pliage, étanche, forme lisse
Standard MAS Matériau Cordon PP, bande en acier zingué, vinyle résistant à l'huile Niveau de protection IP67

Assistance technique