Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PZ10 |
PZ17 |
PZ24 |
PZ30 |
PZ38 |
PZ50 |
PZ63 |
PZ76 |
PZ83 |
PZ101 |
PZ1710 |
PZ2410 |
PZ3010 |
PZ3810 |
PZ5010 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Longueur 1 rouleau (m) | Rayon de courbure intérieur minimal (position fixe) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13.3 | 9.2 | 50 | 30 | |
175.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 21.5 | 16.6 | 50 | 50 | |
134.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 28.8 | 23.8 | 25 | 70 | |
161.71 € | 1 | 5 jours | 10 | 34.9 | 29.3 | 25 | 90 | ||
197.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 42.9 | 37.1 | 25 | 150 | |
221.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 54.9 | 49.1 | 20 | 200 | |
174.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 69.1 | 62.6 | 10 | 310 | |
232.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 82.9 | 76.0 | 10 | 380 | |
301.39 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 88.1 | 81.0 | 10 | 400 | |
251.04 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 107.3 | 100.2 | 6 | 500 | |
68.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 21.5 | 16.6 | 10 | 50 | |
72.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 28.8 | 23.8 | 10 | 70 | |
95.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 34.9 | 29.3 | 10 | 90 | |
88.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 42.9 | 37.1 | 10 | 150 | |
119.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 54.9 | 49.1 | 10 | 200 |
Loading...
Plage de températures(°C) | -40 à 105 | Standard | JIS C3809, PSE | Matériau | Bande en acier zingué, bande an acier, papier résistant à l'eau |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre extérieur(mm)
Diamètre intérieur(mm)
Longueur 1 rouleau(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles