Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
G3F-202SN AC200/220 |
G3F-203SLN DC24 |
G3F-203SN-VD DC5-24 |
G3FD-102S DC3-28 |
G3FD-102SN DC5-24 |
G3FD-102SN-VD DC5-24 |
G3FD-X03S DC3-28 |
G3FD-X03SN-VD DC5-24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Normes de sécurité | Méthode d'isolation | Fonction de passage par zéro | Voyant de fonctionnement | Tension nominale d'entrée (V) | Charge de sortie applicable (A)/(V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Photocoupleur | Disponible | Disponible | CA200/220 | 2 / CA 100 à 240 | |
33.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Phototriac | NA | Disponible | CC24 | 3 / CA 100 à 240 | |
38.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | UL / CSA | Photocoupleur | Disponible | Disponible | CC5 à 24 | 3 / CA 100 à 240 | |
42.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Photocoupleur | NA | NA | CC4 à 24 | 2 / CC 5 à 110 | |
42.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Photocoupleur | NA | Disponible | CC5 à 24 | 2 / CC 5 à 110 | |
38.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | UL / CSA | Photocoupleur | NA | Disponible | CC5 à 24 | 2 / CC 5 à 110 | |
42.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Photocoupleur | NA | NA | CC4 à 24 | 3 / CC 4 à 48 | |
38.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | UL / CSA | Photocoupleur | NA | Disponible | CC5 à 24 | 3 / CC 4 à 48 |
Loading...
Application | SSR | Fonction verrou | N/A | Forme de la borne | Douille / enfichable |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions, hauteur(mm) | 36 | Largeur de la dimension(mm) | 21.5 | Dimension de profondeur(mm) | 28 |
Configurer
Propriétés de base
Normes de sécurité
Méthode d'isolation
Fonction de passage par zéro
Voyant de fonctionnement
Tension nominale d'entrée(V)
Charge de sortie applicable(A)/(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles