Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
G3NA-205B-UTU DC5-24 |
G3NA-210B-UTU DC5-24 |
G3NA-220B-UTU DC5-24 |
G3NA-275B-UTU-2 DC5-24 |
G3NA-410B-UTU DC5-24 |
G3NA-475B-UTU-2 DC5-24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Normes de sécurité | Dimension de profondeur (mm) | Méthode d'isolation | Charge de sortie applicable (A)/(V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | UL / TUV / CSA | 27 | Phototriac | 5 / CA 24 à 240 | |
33.26 € | 1 | 6 jours | UL / TUV / CSA | 27 | Phototriac | 10 / CA 24 à 240 | ||
43.34 € | 1 | 6 jours | UL / TUV / CSA | 27 | Phototriac | 20 / CA 24 à 240 | ||
94.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 30 | Phototriac | 75 / CA 24 à 240 | |
70.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 30 | Photocoupleur | 10 / CA 200 à 480 | |
88.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 30 | Photocoupleur | 75 / CA 200 à 480 |
Loading...
Application | SSR | Fonction verrou | N/A | Forme de la borne | Fixation vissée |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions, hauteur(mm) | 58 | Largeur de la dimension(mm) | 43 | Fonction de passage par zéro | Disponible |
Voyant de fonctionnement | Disponible | Tension nominale d'entrée(V) | CC5 à 24 | Remarque | Le variateur intégré assure un meilleur effet d'absorption des surtensions externes. |
Configurer
Propriétés de base
Normes de sécurité
Dimension de profondeur(mm)
Méthode d'isolation
Charge de sortie applicable(A)/(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles