Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Normes de sécurité | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Charge de sortie applicable (A)/(V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.31 € | 1 | 6 jours | UL / TUV / CSA | 100 | 80 | 90 | 15 / CA 100 à 240 | ||
114.21 € | 1 | 6 jours | UL / TUV / CSA | 84.5 | 110.5 | 105 | 15 / CA 100 à 240 | ||
167.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | CE / UL / TUV / CSA | 100 | 80 | 155 | 15 / CA 100 à 240 | |
44.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | UL / TUV / CSA | 100 | 22.5 | 100 | 15 / CA 100 à 240 | |
153.53 € | 1 | 6 jours | - | 110.5 | 110.5 | 105 | 25 / CA 100 à 240 | ||
156.46 € | 1 | 6 jours | UL / TUV / CSA | 120 | 80 | 155 | 25 / CA 100 à 240 | ||
57.89 € | 1 | 6 jours | UL / TUV / CSA | 100 | 22.5 | 100 | 25 / CA 100 à 240 | ||
130.29 € | 1 | 6 jours | UL / TUV / CSA | 120 | 80 | 155 | 35 / CA 100 à 240 | ||
198.70 € | 1 | 6 jours | UL / TUV / CSA | 140 | 80 | 155 | 35 / CA 100 à 240 | ||
201.35 € | 1 | 6 jours | CE / UL / TUV / CSA | 140 | 80 | 155 | 35 / CA 100 à 240 | ||
82.88 € | 1 | 6 jours | UL / TUV / CSA | 100 | 44.5 | 100 | 35 / CA 100 à 240 | ||
97.14 € | 1 | 6 jours | UL / TUV / CSA | 100 | 44.5 | 100 | 45 / CA 100 à 240 | ||
139.45 € | 1 | 6 jours | UL / TUV / CSA | 100 | 80 | 155 | 15 / CA 200 à 480 | ||
66.45 € | 1 | 6 jours | UL / TUV / CSA | 100 | 22.5 | 100 | 15 / CA 200 à 480 | ||
169.73 € | 1 | 6 jours | UL / TUV / CSA | 120 | 80 | 155 | 25 / CA 200 à 480 | ||
76.91 € | 1 | 6 jours | UL / TUV / CSA | 100 | 22.5 | 100 | 25 / CA 200 à 480 | ||
222.59 € | 1 | 6 jours | UL / TUV / CSA | 140 | 80 | 155 | 35 / CA 200 à 480 | ||
296.17 € | 1 | 6 jours | CE / UL / TUV / CSA | 140 | 110 | 155 | 45 / CA 200 à 480 |
Loading...
Application | SSR | Fonction verrou | N/A | Forme de la borne | Fixation vissée |
---|---|---|---|---|---|
Méthode d'isolation | Coupleur phototriac | Fonction de passage par zéro | Disponible | Voyant de fonctionnement | Disponible |
Tension nominale d'entrée(V) | CC 12–24 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Normes de sécurité
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Charge de sortie applicable(A)/(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles