Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Configuration des contacts | Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC) (A) | Tension nominale de bobine (CC) (V) | Tension nominale de bobine (CA) (V) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Classification | Voyant de fonctionnement | Mécanisme de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.95 € | 1 | 6 jours | 2c | 5 | - | 100/110 | 34.5 | 34.5 | Type à connexion interne spécial | NA | Simple | ||
23.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2c | 5 | - | 24 | 34.5 | 34.5 | Type standard | NA | Simple | |
23.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2c | 5 | - | 100/110 | 34.5 | 34.5 | Type standard | NA | Simple | |
23.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2c | 5 | - | 200/220 | 34.5 | 34.5 | Type standard | NA | Simple | |
23.98 € | 1 | 6 jours | 2c | 5 | 12 | - | 34.5 | 34.5 | Type standard | NA | Simple | ||
23.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2c | 5 | 24 | - | 34.5 | 34.5 | Type standard | NA | Simple | |
23.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2c | 5 | 100 | - | 34.5 | 34.5 | Type standard | NA | Simple | |
32.51 € | 1 | 6 jours | 2c | 5 | - | 100/110 | 34.5 | 34.5 | Type à voyant de fonctionnement intégré | Disponible | Simple | ||
32.51 € | 1 | 6 jours | 2c | 5 | - | 200/220 | 34.5 | 34.5 | Type à voyant de fonctionnement intégré | Disponible | Simple | ||
31.59 € | 1 | 6 jours | 2c | 5 | 24 | - | 34.5 | 34.5 | Type à voyant de fonctionnement intégré | Disponible | Simple | ||
25.66 € | 1 | 6 jours | 3c | 3 | - | 100/110 | 36.5 | 36.5 | Type à connexion interne spécial | NA | Simple | ||
25.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3c | 3 | - | 200/220 | 36.5 | 36.5 | Type à connexion interne spécial | NA | Simple | |
25.66 € | 1 | 6 jours | 3c | 3 | 24 | - | 36.5 | 36.5 | Type à connexion interne spécial | NA | Simple | ||
25.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3c | 3 | - | 100/110 | 36.5 | 36.5 | Type standard | NA | Simple | |
25.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3c | 3 | - | 200/220 | 36.5 | 36.5 | Type standard | NA | Simple | |
24.79 € | 1 | 6 jours | 3c | 3 | 24 | - | 36.5 | 36.5 | Type standard | NA | Simple | ||
25.66 € | 1 | 6 jours | 3c | 3 | 100 | - | 36.5 | 36.5 | Type standard | NA | Simple | ||
25.66 € | 1 | 6 jours | 3c | 3 | 100/110 | - | 36.5 | 36.5 | Type standard | NA | Simple | ||
34.02 € | 1 | 6 jours | 3c | 3 | - | 100/110 | 36.5 | 36.5 | Type à voyant de fonctionnement intégré | Disponible | Simple | ||
34.02 € | 1 | 6 jours | 3c | 3 | - | 200/220 | 36.5 | 36.5 | Type à voyant de fonctionnement intégré | Disponible | Simple | ||
33.63 € | 1 | 6 jours | 3c | 3 | 24 | - | 36.5 | 36.5 | Type à voyant de fonctionnement intégré | Disponible | Simple | ||
34.02 € | 1 | 6 jours | 3c | 3 | 100 | - | 36.5 | 36.5 | Type à voyant de fonctionnement intégré | Disponible | Simple | ||
29.27 € | 1 | 6 jours | 3c | 3 | - | 100/110 | 36.5 | 36.5 | Type à double contact | NA | Double | ||
29.27 € | 1 | 6 jours | 3c | 3 | - | 200/220 | 36.5 | 36.5 | Type à double contact | NA | Double | ||
29.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3c | 3 | 24 | - | 36.5 | 36.5 | Type à double contact | NA | Double |
Loading...
Application | Alimentation | Fonction verrou | N/A | Forme de la borne | Douille / enfichable |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions, hauteur(mm) | 52.5 | Relais de verrouillage | NA | Structure de protection | Type encastré |
Configurer
Propriétés de base
Configuration des contacts
Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC)(A)
Tension nominale de bobine (CC)(V)
Tension nominale de bobine (CA)(V)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Classification
Voyant de fonctionnement
Mécanisme de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles