• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Connecteur coudé (45°) pour tuyau PF

Connecteur coudé (45°) pour tuyau PF

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: FNVK-28G

Marque: MIRAI INDUSTRY

Prix: 3.03

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FNVK-28G

Référence pièce
FNVK-28G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.03 €

2 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre de tuyau compatible 28 (tuyau PF) Diamètre d'entrée défonçable conforme(mm) φ34 Valeur nominale de filetage G1
Diamètre extérieur (φD)(mm) 46.9, 44 Couleur Beige Standard PSE

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur coudé (45°) pour tuyau PF, le numéro d'article est le suivant: FNVK-28G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FNVK-28G.

Assistance technique