Boîtier mural (vertical), socle plastique

Boîtier mural (vertical), socle plastique
Lightweight plastic construction; no need for grounding work. The rain-proof structure features excellent shock resistance and weather resistance.

[Features]
- Plastic construction makes the product lightweight removes the need for grounding work.
- Rain-proof structure features excellent shock and weather resistance.
- Vertical opening provided on the lower surface, making it possible to run a cord out while the hood is closed.
- A band pass-through hole is provided on the underside / back of the base, making it easy to band-mount it on a pole (see the information to find out whether this hole exists on your choice of model).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WB-1J
WB-1LJ
WB-2J
WB-2LJ
WB-3LJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)

7.61 €

1 8 jours 93212106

14.21 €

1 6 jours 126267130

18.19 €

1 8 jours 198270128

18.29 €

1 6 jours 196361143

53.31 €

1 6 jours 256406153

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine Plaque intermédiaire Résine Couleur Beige
Autres normes IPX3

Assistance technique