• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Boîtier mural (vertical), socle en bois inclus

Boîtier mural (vertical), socle en bois inclus
A wall box which can neatly fit within a pole. The door can be separated from the main unit.

[Features]
· Wall box that fits perfectly on a pole (equipped with band holes).
· The door can be separated from the main unit.
· It is possible to order just the door.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WB-2PM
WB-3PM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)

23.08 €

1 6 jours 194275128

35.56 €

1 6 jours 240347162

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine Plaque intermédiaire Circuit imprimé en bois Couleur Blanc crème
Autres normes IP33C

Assistance technique