Couvercle d'extrémité (type standard pour tuyaux CD)

Couvercle d'extrémité (type standard pour tuyaux CD)
  • Remise sur volume
[Features]
·This is an end cover for CD pipes (G-type) that can be used for operations such as pulling cable into two-layer ceilings.
· Connection and release are both possible with just one touch.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CDE-16G
CDE-16GS
CDE-22G
CDE-28G
CDE-36G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de tuyau compatible Valeur nominale de filetage Longueur
(mm)

2.29 €

10 6 jours 16 (tuyau ondulé simple couche CD)Pour taille nominale 22 (G3/4)164.0

2.29 €

10 6 jours 16 (tuyau ondulé simple couche CD)Pour taille nominale 16 (G1/2)163.5

2.49 €

10 6 jours 22 (tuyau ondulé simple couche CD)Pour taille nominale 22 (G3/4)197.0

4.09 €

10 6 jours 28 (tuyau ondulé simple couche CD)Pour taille nominale 28 (G1)245.0

6.02 €

1 Disponible 6 jours 36 (tuyau ondulé simple couche CD)Pour taille nominale 36 (G1 1/4)254.0

Loading...

  1. 1

Assistance technique