Barre fixe réglable

Barre fixe réglable
[Features]
- Simple installation with single-sided mounting.
- Use to mount a box to a lightweight partition wall.
- No need to purchase accessories for different stud sizes or types; this is all you need to mount a box.
- Convenient for locations with narrow stud spacing (can be used even when cut down).
- Use the included double-sided tape for temporary fastening is possible; mounting to lightweight studs is also simple.
- The manufacturer's slide box includes holes for mounting, so it can be easily mounted to the center (vertical) position of an adjustable fixed bar (exclusions apply).
- The KGP-230 (total length 230 mm) can be mounted to any location, provided the studs are installed at an interval of 450 mm.
- The slide box (thickness 36mm) will fit right in if you align the box with the stud end before mounting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KGP-188
KGP-230
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)

3.03 €

10 6 jours 188

3.39 €

10 6 jours 230

Loading...

  1. 1

Informations de base

Goujons légers compatibles Goujon d'angle, goujon de type C Boîte compatible Boîte coulissante, boîte de sortie Remarque Comprend une fonction de réglage de la longueur

Assistance technique