• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Gaine thermorétractable (silicone ignifuge et résistant à la chaleur)【10-25 pièces par conditionnement】

Gaine thermorétractable (silicone ignifuge et résistant à la chaleur)
  • Remise sur volume
The ST series is a heat-shrinkable rubber tube that can easily contract to 1/2 its internal diameter with heat application.

[Features]
· Excellent heat and cold resistance, and flame retardancy: can be used in a wide range of temperatures ranging from +200°C to -50°C. Also has UL standard compliant superior flame retardancy.
· Excellent electrical characteristics: displays stable electrical characteristics even under harsh conditions.
· Suitable flexibility: even after heat shrinking, the silicone rubber does not lose its pliability and is strongly resilient to age degradation.
· Superior molding: The molding properties of silicone rubber can be utilized for masking and resin molding of jigs.
· Superior airtight coating: A coating is applied to deal with the contractive stress of rubber, enabling a superior airtight seal.
· Range of sizes: From small to large aperture, products with various opening diameters and thicknesses are available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ST-8DG-UL
ST-10DG-UL
ST-15DG-UL
ST-20DG-UL
ST-25DG-UL
ST-30DG-UL
ST-40DG-UL
ST-55DG-UL
ST-80DG-UL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSInternal diameter (before contraction)
(mm)
Wall Thickness (after shrinking)
(mm)
Diamètre intérieur
(mm)
Nombre par emballage
(Livre)

172.79 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.4-2.20.8-1.20.6-0.925

187.75 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.8-2.80.8-1.20.8-1.225

148.75 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 103.0-4.20.8-1.21.3-1.820

168.41 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 103.8-5.20.8-1.21.7-2.320

176.99 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 105.0-6.70.8-1.22.2-2.920

221.83 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 106.2-8.00.8-1.22.7-3.420

232.53 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 107.8-10.00.8-1.23.5-4.420

158.53 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1010.0-13.01.2-1.85.0-6.210

233.47 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1015.0-19.01.2-1.87.3-9.010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shrinkage Rate 2:1 Material Silicone Color Gris
Flame Retardant Disponible Adhesive N/A Tube Length(mm) 1000
Special Function/Application Résistant à la chaleur Representative Standard UL Plage de températures de service en continu (min) min(°C) -50
Plage de températures de service en continu (max) max(°C) 200

Assistance technique