Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2VAQ-4B |
2VAQ-4R |
2VAQ-4Y |
VAQ-4A-K |
VAQ-4B-K |
VAQ-4B-L |
VAQ-4G-K |
VAQ-4G-L |
VAQ-4R-K |
VAQ-4R-L |
VAQ-4W-K |
VAQ-4Y-K |
VAQ-4Y-L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Couleur de l'unité de commande | Nombre de sorties | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Noir | 2 | Le montage de l'unité de commande est de type à visser. | |
9.40 € | 1 | 6 jours | - | Rouge | 2 | Le montage de l'unité de commande est de type à visser. | ||
9.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Jaune | 2 | Le montage de l'unité de commande est de type à visser. | |
7.50 € | 2 | Disponible | 6 jours | - | Bleu | 1 | Le montage de l'unité de commande est de type pousser/tirer. | |
5.98 € | 2 | 6 jours | - | Noir | 1 | Le montage de l'unité de commande est de type pousser/tirer. | ||
7.69 € | 1 | 6 jours | - | Noir | 1 | Le montage de l'unité de commande est de type à visser. | ||
5.45 € | 2 | 6 jours | - | Vert | 1 | Le montage de l'unité de commande est de type pousser/tirer. | ||
8.52 € | 2 | Disponible | 6 jours | - | Vert | 1 | Le montage de l'unité de commande est de type à visser. | |
5.98 € | 2 | Disponible | 6 jours | - | Rouge | 1 | Le montage de l'unité de commande est de type pousser/tirer. | |
7.69 € | 2 | Disponible | 6 jours | - | Rouge | 1 | Le montage de l'unité de commande est de type à visser. | |
7.50 € | 2 | Disponible | 6 jours | - | Blanc | 1 | Le montage de l'unité de commande est de type pousser/tirer. | |
6.74 € | 2 | Disponible | 6 jours | - | Jaune | 1 | Le montage de l'unité de commande est de type pousser/tirer. | |
7.69 € | 1 | 6 jours | - | Jaune | 1 | Le montage de l'unité de commande est de type à visser. |
Loading...
Type | Bouton de type non lumineux | Forme de la pièce de commande | Forme ronde | Card included | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Forme de la borne | Borne combinée soudée / à languette | Mounting Hole | φ10.5 | Configuration des contacts | 1c |
Fonction de commande | Momentané | Fonction de protection | N/A | Dimensions des pièces de commande - verticales(mm) | 13 |
Dimensions des pièces de commande - horizontales(mm) | 13 | Dimensions profondeur du panneau(mm) | 21.5 | Classe d'interrupteur, charge résistive CA 1 | CA125V/15A |
Classe d'interrupteur, charge résistive CA 2 | CA250V/15A | Classe d'interrupteur, charge résistive CC 1 | CC8V/15A | Classe d'interrupteur, charge résistive CC 2 | CC250V/0.3A |
Configurer
Propriétés de base
Couleur de l'unité de commande
Nombre de sorties
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles