Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille | Épaisseur | Tension d'entrée | Propriétés | Débit d'air maximal (tension d'entrée CA, à 50Hz) (m3/min) | Débit d'air maximal (tension d'entrée CA, à 60Hz) (m3/min) | Volume (tension d'entrée CA, 50Hz) (dB) | Volume (tension d'entrée CA, 60Hz) (dB) | Pression statique maximale (tension d'entrée CA, 50Hz) (Pa) | Pression statique maximale (tension d'entrée CA, 60Hz) (Pa) | Source d'alimentation, borne amovible | Vitesse de rotation du ventilateur | Matériau de la clavette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 120x120 | 25mm | 100VAC | Standard (usage général) / Longue durée de vie / Silencieux | 1.3 | 1.5 | 32 | 34 | 19.6 | 23.5 | Type à borne | Faible vitesse | Résine | |
114.70 € | 1 | 6 jours | - | 120x120 | 38mm | 100VAC | Standard (usage général) / Longue durée de vie / Silencieux | 2.7 | 3.1 | 42 | 46 | 93.1 | 80.4 | Type à borne | Vitesse élevée | Résine | ||
34.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 120x120 | 38mm | 100VAC | Standard (usage général) / Longue durée de vie / Silencieux | 2.0 | 2.1 | 36 | 38 | 44.1 | 44.1 | Type à borne | Faible vitesse | Résine | |
32.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 80x80 | 25mm | 100VAC | Standard (usage général) / Longue durée de vie / Silencieux | 0.6 | 0.7 | 32 | 36 | 39.2 | 53.9 | Type de fil de sortie | Vitesse élevée | Résine | |
32.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 80x80 | 25mm | 100VAC | Standard (usage général) / Longue durée de vie / Silencieux | 0.4 | 0.5 | 28 | 30 | 19.5 | 23.5 | Type de fil de sortie | Faible vitesse | Résine | |
32.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 80x80 | 38mm | 100VAC | Standard (usage général) / Longue durée de vie / Silencieux | 0.8 | 0.9 | 32 | 36 | 42.1 | 58.8 | Type à borne | Vitesse élevée | Résine | |
32.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 80x80 | 38mm | 100VAC | Standard (usage général) / Longue durée de vie / Silencieux | 0.6 | 0.7 | 26 | 29 | 25.0 | 32.0 | Type à borne | Faible vitesse | Résine | |
32.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 92x92 | 25mm | 100VAC | Standard (usage général) / Longue durée de vie / Silencieux | 0.9 | 1 | 33 | 36 | 49 | 68.6 | Type à borne | Vitesse élevée | Résine | |
32.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 92x92 | 25mm | 100VAC | Standard (usage général) / Longue durée de vie / Silencieux | 0.7 | 0.8 | 29 | 32 | 24.5 | 34.3 | Type à borne | Faible vitesse | Résine | |
32.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 120x120 | 25mm | [Autre] 115VAC | Standard (usage général) / Longue durée de vie / Silencieux | 1.9 | 2.2 | 39 | 43 | 44.1 | 42.2 | Type à borne | Vitesse élevée | Résine | |
34.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 120x120 | 38mm | [Autre] 115VAC | Standard (usage général) / Longue durée de vie / Silencieux | 2.7 | 3.1 | 42 | 46 | 93.1 | 80.4 | Type à borne | Vitesse élevée | Résine | |
32.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 80x80 | 25mm | [Autre] 115VAC | Standard (usage général) / Longue durée de vie / Silencieux | 0.6 | 0.7 | 32 | 36 | 39.2 | 53.9 | Type de fil de sortie | Vitesse élevée | Résine | |
32.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 92x92 | 25mm | [Autre] 115VAC | Standard (usage général) / Longue durée de vie / Silencieux | 0.9 | 1 | 33 | 36 | 49 | 68.6 | Type à borne | Vitesse élevée | Résine | |
138.40 € | 1 | 6 jours | - | 120x120 | 25mm | 200 VAC | Standard (usage général) / Longue durée de vie / Silencieux | 1.9 | 2.2 | 39 | 43 | 44.1 | 42.2 | Type à borne | Vitesse élevée | Résine | ||
32.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 120x120 | 25mm | 200 VAC | Standard (usage général) / Longue durée de vie / Silencieux | 1.3 | 1.5 | 32 | 34 | 19.6 | 23.5 | Type à borne | Faible vitesse | Résine | |
34.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 120x120 | 38mm | 200 VAC | Standard (usage général) / Longue durée de vie / Silencieux | 2.7 | 3.1 | 42 | 46 | 93.1 | 80.4 | Type à borne | Vitesse élevée | Résine | |
34.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 120x120 | 38mm | 200 VAC | Standard (usage général) / Longue durée de vie / Silencieux | 2.0 | 2.1 | 36 | 38 | 44.1 | 44.1 | Type à borne | Faible vitesse | Résine | |
63.80 € | 1 | 7 jours | - | 80x80 | 25mm | 200 VAC | Standard (usage général) / Longue durée de vie / Silencieux | 0.6 | 0.7 | 32 | 36 | 39.2 | 53.9 | Type de fil de sortie | Vitesse élevée | Résine | ||
32.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 80x80 | 25mm | 200 VAC | Standard (usage général) / Longue durée de vie / Silencieux | 0.4 | 0.5 | 28 | 30 | 19.5 | 23.5 | Type de fil de sortie | Faible vitesse | Résine | |
32.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 80x80 | 38mm | 200 VAC | Standard (usage général) / Longue durée de vie / Silencieux | 0.6 | 0.7 | 26 | 29 | 25.0 | 32.0 | Type à borne | Faible vitesse | Résine | |
32.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 92x92 | 25mm | 200 VAC | Standard (usage général) / Longue durée de vie / Silencieux | 0.7 | 0.8 | 29 | 32 | 24.5 | 34.3 | Type à borne | Faible vitesse | Résine | |
138.40 € | 1 | 6 jours | 10 | 120x120 | 25mm | [Autre] 230VAC | Standard (usage général) / Longue durée de vie / Silencieux | 1.9 | 2.2 | 39 | 43 | 44.1 | 42.2 | Type à borne | Vitesse élevée | Résine | ||
32.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 80x80 | 38mm | [Autre] 230VAC | Standard (usage général) / Longue durée de vie / Silencieux | 0.8 | 0.9 | 32 | 36 | 42.1 | 58.8 | Type à borne | Vitesse élevée | Résine | |
77.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | [Autre] Ø150 | 38mm | 100VAC | Standard (usage général) / Longue durée de vie / Silencieux | 4.8 | 5.7 | 56 | 58 | 104 | 107 | Type de fil de sortie | Vitesse élevée | Métal | |
81.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | [Autre] Ø150 | 55mm | 100VAC | Standard (usage général) / Longue durée de vie / Silencieux | 5 | 5.8 | 52 | 56 | 118 | 88 | Type de fil de sortie | Vitesse élevée | Métal | |
59.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 120x120 | 38mm | 100VAC | Longue durée de vie / Résistant à l'eau (structure de protection IPX7) / Silencieux | 2.7 | 3.2 | 42 | 46 | 75 | 80.0 | Type de fil de sortie | Vitesse élevée | Métal | |
197.90 € | 1 | 6 jours | - | 120x120 | 38mm | 100VAC | Standard (usage général) / Longue durée de vie / Silencieux | 2.6 | 3 | 42 | 46 | 66.6 | 58.8 | Type à borne | Vitesse élevée | Métal | ||
43.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 80x80 | 25mm | 100VAC | Standard (usage général) / Longue durée de vie / Silencieux | 0.5 | 0.6 | 33 | 36 | 34 | 49 | Type de fil de sortie | Vitesse élevée | Métal | |
49.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 80x80 | 38mm | 100VAC | Standard (usage général) / Longue durée de vie / Silencieux | 0.8 | 0.9 | 37 | 40 | 42 | 58 | Type de fil de sortie | Vitesse élevée | Métal | |
88.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Autre] Ø150 | 55mm | [Autre] 115VAC | Standard (usage général) / Longue durée de vie / Silencieux | 5 | 5.8 | 52 | 56 | 118 | 88 | Type de fil de sortie | Vitesse élevée | Métal | |
330.50 € | 1 | 6 jours | - | [Autre] Ø150 | 55mm | 200 VAC | Standard (usage général) / Longue durée de vie / Silencieux | 5 | 5.8 | 52 | 56 | 118 | 88 | Type de fil de sortie | Vitesse élevée | Métal | ||
59.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 120x120 | 38mm | 200 VAC | Longue durée de vie / Résistant à l'eau (structure de protection IPX7) / Silencieux | 2.7 | 3.2 | 42 | 46 | 75 | 80.0 | Type de fil de sortie | Vitesse élevée | Métal | |
54.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 120x120 | 38mm | 200 VAC | Standard (usage général) / Longue durée de vie / Silencieux | 2.6 | 3 | 42 | 46 | 66.6 | 58.8 | Type à borne | Vitesse élevée | Métal | |
117.84 € | 1 | 7 jours | - | 120x120 | 38mm | 200 VAC | Standard (usage général) / Longue durée de vie / Silencieux | 1.7 | 2 | 36 | 40 | 36.7 | 37.3 | Type à borne | Vitesse moyenne | Métal | ||
47.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 80x80 | 25mm | 200 VAC | Standard (usage général) / Longue durée de vie / Silencieux | 0.5 | 0.6 | 33 | 36 | 34 | 49 | Type de fil de sortie | Vitesse élevée | Métal | |
49.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 80x80 | 38mm | 200 VAC | Standard (usage général) / Longue durée de vie / Silencieux | 0.8 | 0.9 | 37 | 40 | 42 | 58 | Type de fil de sortie | Vitesse élevée | Métal | |
323.40 € | 1 | 7 jours | 10 | [Autre] Ø150 | 38mm | [Autre] 230VAC | Standard (usage général) / Longue durée de vie / Silencieux | 4.8 | 5.7 | 56 | 58 | 104 | 107 | Type de fil de sortie | Vitesse élevée | Métal | ||
348.30 € | 1 | 6 jours | 10 | [Autre] Ø150 | 55mm | [Autre] 230VAC | Standard (usage général) / Longue durée de vie / Silencieux | 5 | 5.8 | 52 | 56 | 118 | 88 | Type de fil de sortie | Vitesse élevée | Métal | ||
59.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 120x120 | 38mm | [Autre] 230VAC | Longue durée de vie / Résistant à l'eau (structure de protection IPX7) / Silencieux | 2.7 | 3.2 | 42 | 46 | 75 | 80.0 | Type de fil de sortie | Vitesse élevée | Métal |
Loading...
Type | Ventilateur axial CA | Sortie du capteur | N/A | Norme représentative | PSE / CE / UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du profilé | Aluminium moulé sous pression | Mode de protection contre les brûlures | Protection à impédance |
Configurer
Propriétés de base
Taille
Épaisseur
Tension d'entrée
Propriétés
Débit d'air maximal (tension d'entrée CA, à 50Hz)(m3/min)
Débit d'air maximal (tension d'entrée CA, à 60Hz)(m3/min)
Volume (tension d'entrée CA, 50Hz)(dB)
Volume (tension d'entrée CA, 60Hz)(dB)
Pression statique maximale (tension d'entrée CA, 50Hz)(Pa)
Pression statique maximale (tension d'entrée CA, 60Hz)(Pa)
Source d'alimentation, borne amovible
Vitesse de rotation du ventilateur
Matériau de la clavette
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles